Face avant, face vue anodisée et face d’appui conductrice, possibilité de blindage (textile), avec poignée d’extraction (statique)

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui conductrice, possi à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Profilé alu, face vue anodisée, face d'appui conductrice, pion de centrage serti
  • Face avant, profil en U, avec possibilité de blindage

    Remarque:

    Joint CEM à commander séparément

    Spécification:

    CEI 60297-3-101

    Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui conductrice

    Poignée:

  • trapézoïdale, Statique
  • Profil Alu
  • Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B mm
Référence catalogue A Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F B mm
14.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 3 -
19.98 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 4 -
25.06 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 5 -
30.14 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 6 -
35.22 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 7 -
40.3 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 8 25.4
50.46 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 10 35.56
60.62 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 12 45.72
14.9 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 3 -
19.98 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 4 -
25.06 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 5 -
30.14 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 6 -
35.22 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 7 -
40.3 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 8 25.4
50.46 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 10 35.56
60.62 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 261.8 2.5 6 12 45.72