Face avant, face vue anodisée, face d’appui chromate irisée, non blindée, mise à la masse

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d’appui chromatée, non bli à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Pour zone frontale mise à la masse (classe de protection 1)

    Remarque:

  • Livraison uniquement par lot
  • Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément
  • Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé avec tranches brutes

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 7
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 14
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 21
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 28
128.4 1 pièce (livraison par lot de 5) 5 128.4 2.5 3 42