Kit cassette, blindé (textile), sans perforations, découpe arrière pour un seul connecteur 3/6 U

Image pour Kit cassette, blindé (textile), sans perforations, découpe arriè à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Tôle de protection non perforée
  • Le flanc droit dispose d'ailettes de refroidissement afin d'améliorer la dissipation de la chaleur; le flanc gauche dispose d'une rainure pour intégrer une carte (position normalisée de la carte uniquement dans le flanc gauche)
  • Face arrière avec découpe pour un connecteur (selon EN 60603, DIN 41612, type : B, C, D, F, H, Q, R, S)

    Surface:

    Al, anodisée

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Textile Gasket

    Type:

    Kit

    blindage mécanique:

    Côté composants et côté soudure

    refroidissement:

    Aucun

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Profondeur mm Description Description Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Hauteur U Largeur F
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 8
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 10
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 12
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 21
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 28
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 42
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 8
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 10
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 12
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 28
1 pièce 167.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 42
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 8
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 10
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 12
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 14
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 21
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 28
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 128.4 2.5 3 42
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 8
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 10
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 12
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 14
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 21
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 28
1 pièce 227.0 Face arrière avec découpe pour 1 connecteur, tôle de protection non perforée Face arrière avec découpe pour un connecteur 261.8 2.5 6 42