Ventilateur AC / Ventilateur de rechange pour le chauffage de 400 W

Image pour Ventilateur AC / Ventilateur de rechange pour le chauffage de 400 W à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le ventilateur est vissé sous le chauffage et raccordé au chauffage à l'aide du câble (câble de raccordement et grille de protection à commander séparément)

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

  • Tiroir de ventilation/Tiroir de ventilation à poussière de rechange
  • Chauffage

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
Tension
 
Référence catalogue Description Height mm Puissance absorbée (W) Tension Débit d'air (m³/h)
Référence catalogue Description Height mm Puissance absorbée (W) Tension Débit d'air (m³/h)
Type A 25 8.0 230 VAC 84
Type B 25 14.0 230 VAC 108
Type C 38 15.0 230 VAC 162
Type A 25 8.0 115 VAC 84
Type B 25 14.0 115 VAC 108
Type C 38 15.0 115 VAC 162