Thermostats

Image pour Thermostats à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Plage de réglage -50 ... +100 °C (différentiel de commutation 0... 10 K)
  • Afficheur 7 segments, rouge, 3 caractères
  • Programmable (protégé contre toute manipulation non autorisée )
  • Affichage commutable de °C à °F

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Contrôle de la température

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tension
 
Référence catalogue Description Tension Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Tension d'entrée
Référence catalogue Description Tension Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Tension d'entrée
Thermostat à affichage numérique 230 VAC - - - - -
Thermostat à affichage numérique 115 VAC - - - - -
Face avant, 1 U, RAL 7021 - 59.0 35.0 76.0 1 pièce 230.0
Face avant, 1 U, RAL 7035 - 59.0 35.0 76.0 1 pièce 230.0
Face avant, 1 U, anodisée - 59.0 35.0 76.0 1 pièce 230.0