Ventilateur-filtre FL 600 - disponible hors d'USA

Image pour Ventilateur-filtre FL 600 - disponible hors d'USA à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Indice de protection IP 54, NEMA type 12
  • Conversion simple du mode de fonctionnement extraction/aspiration
  • Montage aisé, sans outils par clipsage (également vissable)
  • Débit d'air 640 m3/h

    Catégorie Accessoire:

    Refroidissement, Chauffage, Contrôle de la température

    type d'accessoire:

    Ventilateur-filtre

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Tension
 
Référence catalogue Tension
Référence catalogue Tension
115 VAC
230 VAC