Passe-câble 19"

Image pour Passe-câble 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Hauteur utile 1 U ou 2 U

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Face avant 19

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Colour
 
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Description Hauteur U Hauteur mm
Référence catalogue Couleur/Surface épaisseur mm. Description Hauteur U Hauteur mm
RAL 7021 1.5 Ouverture passecâbles 27,5 x 438 mm 1 43.6
RAL 7035 1.5 Ouverture passecâbles 27,5 x 438 mm 1 43.6
RAL 7021 1.5 Ouverture passecâbles 72 x 438 mm 2 88.1
RAL 7035 1.5 Ouverture passecâbles 72 x 438 mm 2 88.1