Bac à câbles 19" 2 U

Image pour Bac à câbles 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Hauteur utile 2 U
  • Charge admissible 15 kg
  • Réglable en profondeur au pas de 25 mm, saillie vers l'avant de min. 91 mm, max. 191 mm

    Catégorie Accessoire:

    Accessoires mécaniques

    type d'accessoire:

    Etagère

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
 
Référence catalogue Couleur/Surface Largeur mm Profondeur mm
Référence catalogue Couleur/Surface Largeur mm Profondeur mm
RAL 7021 430 450
RAL 7035 430 450