Ventilateur radial (RatiopacPRO air)

Image pour Unité de ventilation pour ratiopacPRO air à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Ventilateurs radiaux à roulement à bille
  • Support de ventilateur disponible en 4 largeurs et 2 profondeurs
  • Aucune modification mécanique du coffret n'est requise.
  • Aucune limitation de l'espace utile arrière
  • Évacuation de l'air par le biais des perforations dans le capot supérieur
  • Uniquement 1/2 U de hauteur
  • Débit d'air 36 m³/h (à pression nulle) par ventilateur
  • Montage simple

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Refroidissement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
Profondeur (mm)
Nombre de ventilateurs
 
Référence catalogue Largeur mm Pour cartes de profondeur Largeur F Nombre de ventilateurs Qté
Référence catalogue Largeur mm Pour cartes de profondeur Largeur F Nombre de ventilateurs Qté
146.87 160 28 1 1 lot
146.87 220 28 1 1 lot
218.0 160 42 1 1 lot
218.0 220 42 1 1 lot
324.67 160 63 2 1 lot
324.67 220 63 2 1 lot
431.35 160 84 3 1 lot
431.35 220 84 3 1 lot