Poignée‐béquille (RatiopacPRO/-air)

Image pour Poignée-béquille à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Réglable au pas de 30°
  • Charge statique admissible, 30 kg
  • Montage a posteriori possible sans usinage supplémentaire du coffret

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Remarque:

  • Ne peut être monté simultanément avec les poignées
  • Kit de montage pour poignée‐béquille à commander séparément
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Poignée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue A C mm D mm Qté Description Pour prof. de coffret Pour largeur de coffret B mm Pour hauteur de coffret [U]
Référence catalogue A C mm D mm Qté Description Pour prof. de coffret Pour largeur de coffret B mm Pour hauteur de coffret [U]
283.4 247.4 115.0 1 lot Poignée‐béquille 255.0 42 279.4 3, 4, 4‐air, 5‐air
390.1 354.1 195.0 1 lot Poignée‐béquille 255.0 63 386.1 3, 4, 4‐air, 5‐air
496.8 460.8 195.0 1 lot Poignée‐béquille 255.0 84 492.8 3, 4, 4‐air, 5‐air