Pied moulé, avec ou sans béquille (CompacPRO)

Image pour Pied en aluminium moulé avec/sans béquille à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Avec revêtement antidérapant
  • Remplace les pieds standard ronds
  • Charge admissible : 50 kg par pied, poids max. du coffret 40 kg
  • Trous de fixation prévus sous le coffret

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • Comptec
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Pied

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Description
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Pied sans béquille, aluminium moulé, argent
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Pied avec béquille, aluminium moulé, argent