Kit EuropacPRO, type haute rigidité, non blindé, pourmontage de cartes-mères

Image pour Kit EuropacPRO, type haute rigidité, non blindé, pourmontage de cartes-mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Bacs à cartes avec flancs type H haute rigidité ("heavy") et équerres de rackage 19" clinchées
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes
  • Profil type "heavy"
  • Tenue aux chocs et vibrations jusqu'à 5 g
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Tenue aux chocs et vibrations : ferroviaires BN 411002, BN 411003
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, IEEE 1101.1
  • Charge admissible jusqu'à 15 kg
  • Version sans poignées
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant

    Remarque:

    Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage

    Charge admissible:

    Jusqu'à 15 kg

    Choc/vibration:

    < 5 g

    Design:

    EuropacPRO, haute rigidité

    Blindage CEM:

  • Non-Blindé
  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Description Hauteur U Largeur F
175.0 175.0 175 Robuste 3 84
235.0 235.0 175, 235 Robuste 3 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Robuste 3 84
355.0 355.0 175, 235, 295, 355 Robuste 3 84
175.0 175.0 175 Robust 6 84
235.0 235.0 175, 235 Robuste 6 84
295.0 295.0 175, 235, 295 Robuste 6 84
355.0 355.0 175/235/295/355 Robuste 6 84