Kit EuropacPRO, durci, blindé, pour montage de cartes-meres

Image pour Kit EuropacPRO, durci, blindé, pour montage de cartes-meres à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Profil arrière pour montage des cartes-mères avec bandes isolantes. Adaptateur pour intégration de modules CCA
  • Aluminium
  • Bac à cartes avec flancs et profils durcis type R ("rugged"). Profil durci ("rugged") avec 3 trous de fixation pour une meilleure stabilité (+ 60% par rapport au profil haute rigidité ("heavy") avec 2 trous de fixation)
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : CEI 60297-3-100, -101, -102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101.10
  • CME atténuation du blindage typique 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz (selon VG 95373, partie 15), sous condition d'utilisation de faces avant blindées
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Tenue aux chocs et vibrations : MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Tenue aux chocs et vibrations dans les trois axes
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles. Glissières téléscopiques disponibles pour intégration en baie.
  • Profil type "rugged"

    Remarque:

  • Rapports d'essais, consulter notre site internet
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Jusqu'à 60 kg

    Choc/vibration:

    < 25 g

    Design:

    EuropacPRO, durci

    Blindage CEM:

    Blindé

    Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D mm Profondeur D1 mm Hauteur U Largeur F
295.0 295.0 175 3 84
295.0 295.0 175 6 84