Kit EuropacPRO, allégé, non blindé, pour montage directde cartes-mères

Image pour Kit EuropacPRO, allégé, non blindé, pour montage directde cartes-mères à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Aluminium
  • Pour montage de cartes-mères
  • Dimensions intérieures et extérieures selon : IEC 60297-3-101, IEEE 1101.1
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • La livraison s'effectue dans un emballage peu encombrant
  • Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions possibles.
  • Bacs à cartes avec Flanc type L ("light")
  • Profil type "light"

    Remarque:

  • Version CEM sur demande
  • Configuration individuelle: grande variété de variantes en hauteur, largeur et profondeur; divers rails de guidage pour une grande variété d'applications; options intérieures; accessoires et matériel de montage
  • Charge admissible:

    Minimal

    Choc/vibration:

    Minimal

    Design:

  • EuropacPRO, allégé
  • EuropacPro, Industrial
  • Blindage CEM:

  • Non-Blindé, possibilité de blindage
  • Non-Blindé
  • Type:

    Bac à cartes en kit

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Other Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Profondeur mm Profondeur D1 mm Other Hauteur U Largeur F
205.0 175 Avec capot arrière 3 28
205.0 175 Sans capot arrière 3 28