Face avant intégrale, clipsée (RatiopacPRO/-air)

Image pour Face avant intégrale, clipsée à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Blindée (face d'appui conductrice); des joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour la reprise de blindage avec le coffret, à commander séparément
  • Fixation sans vis (des profils spécifiques recouvrent les arêtes de la face avant et assurent son maintien)
  • À insérer entre les flancs et les pièces profilées telles que bandeaux, équerres de montage 19“ ou poignées
  • Les faces avant peuvent également être montées à l'arrière.

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Matière Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Matière Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
1 pièce alu 2,5 mm 3, 4-air 3 28
1 pièce alu 2,5 mm 3, 4-air 3 42
1 pièce alu 2,5 mm 3, 4-air 3 63
1 pièce alu 2,5 mm 3, 4-air 3 84
1 pièce alu 2,5 mm 4, 5-air 4 28
1 pièce alu 2,5 mm 4, 5-air 4 42
1 pièce alu 2,5 mm 4, 5-air 4 63
1 pièce alu 2,5 mm 4, 5-air 4 84
1 pièce alu 2,5 mm 6, 7-air 6 28
1 pièce alu 2,5 mm 6, 7-air 6 42
1 pièce alu 2,5 mm 6, 7-air 6 63
1 pièce alu 2,5 mm 6, 7-air 6 84
1 pièce alu 2,5 mm 2, 3-air 2 28
1 pièce alu 2,5 mm 2, 3-air 2 42
1 pièce alu 2,5 mm 2, 3-air 2 63
1 pièce alu 2,5 mm 2, 3-air 2 84
1 pièce alu 2,5 mm 5, 6-air 5 28
1 pièce alu 2,5 mm 5, 6-air 5 42
1 pièce alu 2,5 mm 5, 6-air 5 63
1 pièce alu 2,5 mm 5, 6-air 5 84