Inpac, Tiroir 19"

Image pour Inpac, Tiroir 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Kit de mise à la masse optionnel
  • Revêtement en poudre RAL 7030, autres couleurs disponibles
  • Pour composants 19" ou spécifiques avec plaque de montage
  • Tôle de fond avec trois rangées de perforations facilitant l’entrée d'air
  • Cadre avant et arrière en fonte d'aluminium
  • Indice de protection IP20 selon CEI 60529
  • Dimensions extérieures selon : CEI 60297-3-101
  • Mise à la masse selon DIN EN 50178 / VDE 0160 DIN EN 60950 / VDE 0805 DIN EN 61010-1 / VDE 0411 partie 1 DIN EN 61010-1A2 / VDE 0411 partie 1/A1
  • Modifications telles que découpes ou dimensions possibles.

    Remarque:

  • Lors de l'intégration de composants 19", l'espace utile est de 75 F max.
  • La visserie de fixation pour la face avant et la face arrière est livrée avec le tiroir 19"
  • Capot supérieur / Capot inférieur disponible dans d'autres couleurs

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Hauteur U Profondeur D mm Largeur F h mm h1 h2
Référence catalogue Hauteur U Profondeur D mm Largeur F h mm h1 h2
2 254.5 84 86.0 57.5 76.2
2 314.5 84 86.0 57.5 76.2
2 374.5 84 86.0 57.5 76.2
3 254.5 84 130.5 102.0 57.15
3 314.5 84 130.5 102.0 57.15
3 374.5 84 130.5 102.0 57.15
3 434.5 84 130.5 102.0 57.15
4 254.5 84 174.5 146.5 101.6
4 314.5 84 174.5 146.5 101.6
4 374.5 84 174.5 146.5 101.6
4 434.5 84 174.5 146.5 101.6
6 374.5 84 263.5 235.4 190.5
6 434.5 84 263.5 235.4 190.5