Cartes fond de panier CompactPCI, slot système à droite

Image pour Cartes-mères CPCI, slot système à droite à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Conforme aux spécifications : PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core, PICMG 2.1 R2.0 Hot Swap, PICMG 2.9 R1.0 System Management, PICMG 2.10 R1.0 Keying
  • Connexion et déconnexion de la masse électrique et la masse mécanique au moyen des vis
  • Connecteur IPMB (Intelligent Plattform Management Bus) selon PICMG 2.9
  • Versions : 3 U 32 bits et 64 bits, 6 U 64 bits, avec slot système à droite
  • Connecteur Utility pour signaux d'état (SMCQ)
  • Les cartes-mères jusqu'à 5 slots fonctionnement à 66 MHz, les cartes-mères 6 à 8 slots fonctionnement à 33 MHz
  • Excellente élimination du bruit haute fréquence et MTBF très élevé grâce à des condensateurs céramiques
  • Raccordement de l’alimentation via Powerbugs (cosses à anneau M4) ou cosses Faston
  • V(I/O) réglable sur +3,3 V ou +5 V

    Spécification:

    CompactPCI

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Nombre de slots
Rear I/O
Version
 
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Description V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
Référence catalogue Nb de slot Largeur mm Description V I/O slot système Rear I/O Description Hauteur U
2 39.64 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
6 121.01 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
7 141.24 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
3 60.05 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
6 121.01 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
7 141.24 64 bits 3.3 à droite non 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 64 bits 3.3 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
2 39.64 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
6 121.01 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
7 141.24 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 32 bits 5.0 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
3 60.05 64 bits 5.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
4 80.28 64 bits 5.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
5 100.59 64 bits 5.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
8 161.56 64 bits 5.0 à droite non 64-bit CompactPCI bus 3
2 39.64 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
3 60.05 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
4 80.28 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
6 121.01 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
7 141.24 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
8 161.56 64 bits 5.0 à droite yes, sur P3..P5 64-bit CompactPCI bus 6
5 100.59 32 bits 3.3 à droite yes, sur P2 32-bit CompactPCI bus 3
1 19.32 32 / 64 bits 3.3 à droite yes, sur P2 no bus lines 3
1 19.32 32 / 64 bits 5.0 à droite yes, sur P2 no bus lines 3