Varistar CEM, IP 55

Image pour Varistar CEM, IP 55 à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Indice de protection IP 55
  • Portes avec verrouillage 4 points, flancs vissés
  • Charge statique admissible 800 kg
  • Entrée de câbles par l'avant, l'arrière ou via la tôle plancher
  • Atténuation HF de 60 dB à 1 GHz,  40 dB à 3 GHz (essais selon CEI 61587‐3)

    Famille de produit:

    Varistar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    Autres dimensions et versions via ServicePLUS CEM. Socle à commander séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Oui

    Porte / panneau arrière:

    Portes avant et arrière pleine

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    800 kg/ 1750 Ibs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

    Charge dynamique:

    non testé

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Configuration
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Matière Description Statut du produit Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur Matière Description Statut du produit Atténuation HF à 1 GHz Hauteur U
800.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier Tôle plancher sans passe‐câbles Nouveauté 60 dB 42
800.0 2000.0 600.0 1 pièce RAL 7035 acier Tôle plancher passe-câbles Nouveauté 60 dB 42