VARISTAR IP 55 avec porte avant vitrée ou pleine en acier

Image pour VARISTAR IP 55 avec porte avant vitrée ou pleine en acier à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Portes avec verrouillage 3 points, flancs vissés
  • Indice de protection IP 55
  • Charge statique admissible 800 kg

    Famille de produit:

    Varistar

    Composition:

    monté

    Remarque:

    Autres dimensions et versions via ServicePLUS IP 55. Socle à commander séparément. Le montage d'étagères et de glissières fixes nécessite une paire de montants supplémentaire.

    Indice de protection:

    IP 55 ou NEMA 12~

    Blindage:

    Non

    Porte / panneau arrière:

    Porte vitrée et panneau arrière

    Type:

    Baie standard

    Charge admissible:

    800 kg/ 1750 Ibs statique

    Matière:

    Cadre en acier et d'habillage en acier

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Type
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm Couleur Description Statut du produit
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur mm Profondeur mm Profondeur D mm Couleur Description Statut du produit
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Avec porte vitrée -
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Avec porte acier -
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Avec porte acier Nouveauté
42 2000.0 600.0 600.0 600.0 RAL 7035 Avec porte vitrée Nouveauté