Face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, non blindée, montage par vis

Image pour Face avant, face vue anodisée et face d'appui passivée couleur, non blindée, montage par vis à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant modulaire, alu 2,5 mm
  • Alu, face vue anodisée, face d'appui passivée couleur

    Remarque:

    Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément: Téléchargements-Hardware

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, face vue anodisée, face d’appui passivé avec tranches brutes

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur F B mm b1 mm b2 mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur F B mm b1 mm b2 mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Thickness Panels mm Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de
2 84.0 84 426.4 411.5 203.2 1 pièce 84 2.5 -
3 128.4 2 9.8 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 3 14.9 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 -
3 128.4 4 20.0 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 5 25.0 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 6 30.1 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 7 35.2 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 8 40.3 25.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 10 50.5 35.6 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 12 60.6 45.7 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 14 70.8 55.9 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 261.8 16 80.9 66.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 21 106.3 91.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 28 141.9 127.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 128.4 2.5 5
3 128.4 42 213.0 198.1 101.6 1 pièce 128.4 2.5 -
3 128.4 63 319.7 304.8 157.5 1 pièce 128.4 2.5 -
3 128.4 84 426.4 411.5 203.2 1 pièce 128.4 2.5 -
4 172.9 42 213.0 198.1 - 1 pièce 172.9 2.5 -
4 172.9 63 319.0 304.8 157.5 1 pièce 172.9 2.5 -
4 172.9 84 426.4 411.5 203.2 1 pièce 172.9 2.5 -
6 261.8 4 20.0 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 5 25.0 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 6 30.1 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 7 35.2 - - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 8 40.3 25.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 10 50.5 35.6 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 12 60.6 45.7 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 14 70.8 55.9 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 16 80.9 66.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 21 106.3 91.4 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 28 141.9 127.0 - 1 pièce (livraison par lot de 5) 261.8 2.5 5
6 261.8 42 213.0 198.1 101.6 1 pièce 261.8 2.5 -
6 261.8 63 319.7 304.8 157.5 1 pièce 261.8 2.5 -
6 261.8 84 426.4 411.5 203.2 1 pièce 261.8 2.5 -
9 395.1 84 426.4 411.5 203.2 1 pièce 391.5 2.5 -