Face avant, anodisée avec tranches brutes, non blindée, montage par vis

Image pour Face avant, anodisée avec tranches brutes, non blindée, montage à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Face avant modulaire, alu 2,5 mm
  • Alu naturel, anodisé, tranches brutes

    Remarque:

    Visserie de fixation (oeillets, vis à gorge) à commander séparément: Téléchargements-Hardware

    Spécification:

  • CEI 60297-3-101
  • IEEE 1101.1/10
  • Surface:

    Al, anodisé avec tranches brutes

    Montage:

    A visser – Face avant

    Blindage CEM:

    Non-Blindé

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Faces avant

Sélectionnez les spécifications du produit avant de modifier ou d’ajouter à la liste de projets ou de demander un devis.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur F B mm b1 mm b2 mm Thickness Panels mm Qté
Référence catalogue Hauteur U Hauteur mm Largeur F B mm b1 mm b2 mm Thickness Panels mm Qté
2 84.0 84 426.4 411.5 203.2 2.5 1 pièce
3 128.4 2 9.8 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 3 14.9 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 4 20.0 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 5 25.0 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 6 30.1 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 7 35.2 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 8 40.3 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 10 50.5 35.6 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 12 60.6 45.7 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 14 70.8 55.9 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 21 106.3 91.4 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 28 141.9 127.0 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
3 128.4 42 213.0 198.1 - 2.5 1 pièce
3 128.4 63 319.7 304.8 157.5 2.5 1 pièce
3 128.4 84 426.4 411.5 203.2 2.5 1 pièce
4 172.9 84 426.4 411.5 203.2 2.5 1 pièce
6 261.8 2 9.8 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 4 20.0 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 5 25.0 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 6 30.1 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 7 35.2 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 8 40.3 - - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 10 50.5 35.6 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 12 60.6 45.7 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 14 70.8 55.9 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 16 80.9 66.0 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 21 106.3 91.4 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 28 141.9 127.0 - 2.5 1 pièce (livraison par lot de 5)
6 261.8 42 213.0 198.1 - 2.5 1 pièce
6 261.8 63 319.7 304.8 157.5 2.5 1 pièce
6 261.8 84 426.4 411.5 203.2 2.5 1 pièce