Face arrière, perforée, non-blindée

Image pour Panneau arrière perforé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • non blindé
  • À fixer aux profils
  • Deux versions : non blindé, alu 2,5 mm; avec possibilité de blindage, profilé alu, (joint CEM textile, monté à posteriori)

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Type:

    Composants unitaires

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur h mm Matière Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté Couleur h mm Matière Description Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U Largeur F
220.0 215.0 1 lot Face vue anodisée, face d'appui décapée 215.0 aluminium 2,5 mm non blindée 5, 6-air 5 28
220.0 215.0 1 lot Face vue anodisée, face d'appui décapée 215.0 aluminium 2,5 mm non blindée 5, 6-air 5 42
220.0 215.0 1 lot Face vue anodisée, face d'appui décapée 215.0 aluminium 2,5 mm non blindée 5, 6-air 5 63
220.0 215.0 1 lot Face vue anodisée, face d'appui décapée 215.0 aluminium 2,5 mm non blindée 5, 6-air 5 84