Face arrière, perforée, blindable (textile)

Image pour Panneau arrière perforé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • À fixer aux profils
  • Deux versions : non blindé, alu 2,5 mm; avec possibilité de blindage, profilé alu, (joint CEM textile, monté à posteriori)

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Type:

    Composants unitaires

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Couleur h mm Matière Description Pour largeur de coffret Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Couleur h mm Matière Description Pour largeur de coffret Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
220.0 141.9 Face vue anodisée, face d'appui décapée 211.3 aluminium 2,5 mm blindée 28 5, 6‐air 5
220.0 213.0 Face vue anodisée, face d'appui décapée 211.3 aluminium 2,5 mm blindée 42 5, 6‐air 5
220.0 319.7 Face vue anodisée, face d'appui décapée 211.3 aluminium 2,5 mm blindée 63 5, 6‐air 5
220.0 426.4 Face vue anodisée, face d'appui décapée 211.3 aluminium 2,5 mm blindée 84 5, 6‐air 5