Plaque de montage

Image pour Plaque de montage à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Les plaques de montage sont adaptées au montage d'équipements lourds tels que transformateurs
  • A visser sur l'intérieur du tiroir 19"

    Famille de produit:

    MultipacPRO

    Remarque:

  • La plaque de montage peut être montée avec l'équipement intérieur pour carte Europe
  • L'utilisation d'une plaque de montage réduit la hauteur utile de 2,5 mm minimum
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Plaques de montage et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Description Profondeur mm Largeur mm Pour prof. de coffret Qté Description
Référence catalogue Description Profondeur mm Largeur mm Pour prof. de coffret Qté Description
Plaque de montage 150.0 402.5 220.0 1 lot tôle alu 2 mm; bande taraudée, acier, 2 mm, zingué, hauteur 7 mm, longueur 431,3 mm, M3, pas 1 F = 5,08 mm pour équipements lourds
Plaque de montage 210.0 402.5 280.0 1 lot tôle alu 2 mm; bande taraudée, acier, 2 mm, zingué, hauteur 7 mm, longueur 431,3 mm, M3, pas 1 F = 5,08 mm pour équipements lourds
Plaque de montage 270.0 402.5 340.0 1 lot tôle alu 2 mm; bande taraudée, acier, 2 mm, zingué, hauteur 7 mm, longueur 431,3 mm, M3, pas 1 F = 5,08 mm pour équipements lourds
Plaque de montage 330.0 402.5 400.0 1 lot tôle alu 2 mm; bande taraudée, acier, 2 mm, zingué, hauteur 7 mm, longueur 431,3 mm, M3, pas 1 F = 5,08 mm pour équipements lourds
Plaque de montage 390.0 402.5 460.0 1 lot tôle alu 2 mm; bande taraudée, acier, 2 mm, zingué, hauteur 7 mm, longueur 431,3 mm, M3, pas 1 F = 5,08 mm pour équipements lourds