Joint CEM (Textile, –40 °C ... +70 °C)

Image pour Blindage CEM - face avant textile, pour faces avant, 19 pouces/équerre d'habillage à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Le joint textile CEM est collé sur les côtés de la face avant, dans la rainure du profil de droite.
  • Le joint profilé est collé sur la surface de contact de l'équerre 19" ou de l'équerre d'habillage et établit la liaison conductrice avec les faces avant U.
  • Plage de température de ‐40 °C à +70 °C

    Famille de produit:

  • Faces avant
  • Plug in units
  • Cassettes
  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Remarque:

    Des joints CEM (textile) sont nécessaires pour assurer le blindage de la face avant

    Blindage CEM:

    Shieldable with Textile Gasket

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Blindage CEM

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Quantité
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Qté Pour hauteur de coffret [U] Hauteur U
52.0 10 pièces 52 mm 2
97.0 10 pièces 97 mm 3
97.0 100 pièces 3, 4-air 3
142.0 10 pièces 4 U 4
187.0 10 pièces 187 mm 5
232.0 10 pièces 6 U 6
232.0 100 pièces 6, 7-air 6
365.0 10 pièces 9 U 9
365.0 100 pièces 365 mm 9