Support (Interscale M)

Image pour Support avec ventilateurs à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Fixation dans le coffret à l'aide des 4 pieds livrés
  • Fixation aisée des ventilateurs au support à l'aide d'un matériel de fixation anti-vibrations.
  • Support de ventilateurs à monter dans fond du coffret

    Famille de produit:

    Interscale M

    Remarque:

    Le support de ventilateurs n'est pas compatible avec la plaque de montage

    Type:

    Refroidissement

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Nombre de ventilateurs Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Pour largeur de coffret [mm] Pour prof. de coffret Pour hauteur de coffret Dimensions des ventilateurs
Référence catalogue Nombre de ventilateurs Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Pour largeur de coffret [mm] Pour prof. de coffret Pour hauteur de coffret Dimensions des ventilateurs
2 145.0 41.15 28.5 221.45 177.0 43.65 40 x 40 x 20
3 189.45 41.15 28.5 221.45 221.45 43.65 40 x 40 x 20
5 278.35 41.15 28.5 221.45 310.35 43.65 40 x 40 x 20
1 145.0 85.6 31.0 221.45 177.0 88.1 80 x 80 x 25
1 189.45 85.6 31.0 310.35 221.45 88.1 80 x 80 x 25
2 278.35 85.6 31.0 399.25 310.35 88.1 80 x 80 x 25
1 189.45 130.05 31.0 221.45 221.45 132.55 119 x 119 x 25
2 278.35 130.05 31.0 310.35 310.35 132.55 119 x 119 x 25