Profil, avant, type L-KD, "allégé", lèvre réduite (EuropacPro)

Image pour Profil avant, type L-KD léger, lèvre réduite à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • < 28 F non sérigraphi
  • Montage en-haut et en-bas
  • à lèvre réduite (L‑KD)
  • profilé alu, anodisé, surface de contact conductrice; avec marquage en F
  • Profil standard à l'avant

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium profil