Profil arrière intermédiaire, type VT (EuropacPro/-rugged)

Image pour Profil arrière intermédiaire, type VT à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage direct des cartes-mères
  • Profilé alu, surface anodisée, surface de contact conductrice; sans marquage
  • La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil -
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil -
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil Pour montage direct de cartes‐mères
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil Pour montage direct de cartes‐mères
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil Pour montage direct de cartes‐mères
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil Pour montage direct de cartes‐mères
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil Pour montage direct de cartes‐mères