Profil, arrière, type H-VT, "haute rigidité", montage en retrait (EuropacPro/-rugged)

Image pour Profil arrière, type H-VT stable, montage en retrait à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage supérieur et inférieur
  • profilé alu, anodisé, surface de contact conductrice; avec marquage en F
  • Pour montage direct des cartes-mères
  • Montage en retrait pour importantes sollicitations mécaniques (H‑VT)
  • Version < 28 F sans marquage

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Please take into consideration that deliveries may be carried out in the stated SPQs (SPQ, e.g. 5 pieces, 10 pieces, 50 pieces, etc.). Differing order quantities (e.g. 2 pieces) may be changed to the next possible delivery quantity = Standard Pack Quantity.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil