Profil, arrière, type H-MZ, "haute rigidité", avec rail "z" (EuropacPro/-rugged)

Image pour Profil arrière, type H-MZ stable, avec bande d'adaptation à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage direct de connecteurs selon EN 60603 (DIN 41612)
  • < 28 F non sérigraphié
  • profilé alu, anodisé, surface de contact conductrice; avec marquage en F
  • Avec bande d'adaptation pour sollicitations mécaniques importantes (H-MZ)

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • EuropacPRO
  • Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots de 10 pièces

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil pour montage direct des connecteurs selon EN 60603‐2 (DIN 41612)