Poignée de face avant pour montage a posteriori (RatiopacPRO/-air)

Image pour Poignée à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • En remplacement de coffrets avec enjoliveur ou équerre de rackage 19''

    Famille de produit:

    RatiopacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Poignée

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Version
 
Référence catalogue Qté Couleur Matière Description Hauteur U
Référence catalogue Qté Couleur Matière Description Hauteur U
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 3 U 3
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 4 U 4
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 5 U 5
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO 6 U 6
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 4 U 4
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 5 U 5
2 pièces RAL7032 aluminium moulé Pour RatiopacPRO air 7 U 7