Plaque de montage associée sans capot (RatiopacPro/-air, CompacPro, EuropacPro)

Image pour Panneau de montage combiné sans capot à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour fixation de composants lourds
  • Panneau de montage, pleine largeur: La largeur du panneau de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Il est fixé sur les flancs.
  • Panneau de montage raccourci: Le panneau de montage raccourci se fixe sur un flanc à l'aide d'une bande taraudée

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

  • Visserie de fixation pour plaque de montage à commander séparément
  • Autres versions sur demande
  • Bande de fixation nécessaire pour la version raccourcie, à commander séparément
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Plaques de montage et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Largeur mm
 
Référence catalogue Qté W mm w mm Longueur cartes [mm] Matière Description Description Largeur B (F)
Référence catalogue Qté W mm w mm Longueur cartes [mm] Matière Description Description Largeur B (F)
1 pièce 146.88 137.16 160.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 28
1 pièce 146.88 137.16 220.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 28
1 pièce 146.88 137.16 280.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 28
1 pièce 217.99 208.28 280.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 42
1 pièce 324.67 314.96 280.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 63
1 pièce 431.35 421.64 280.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 84
1 pièce 146.88 137.16 340.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 28
1 pièce 217.99 208.28 340.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 42
1 pièce 324.67 314.96 340.0 Aluminium 1,5 mm Plaque de montage alu 1,5 mm; le montage partiel de la plaque nécessite 1 ou 2 bandes taraudées à commander séparément 63