Plaque de montage associée avec capot (EuropacPro)

Image pour Panneau de montage combiné avec capot à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • La plaque de montage a la même largeur que le bac à cartes ou le coffret et se fixe sur les flancs.
  • Le montage d'un guide-cartes est possible au premier et dernier emplacement.
  • Les guide-cartes type « 4,4 » et type « haute rigidité » ne peuvent être utilisés
  • Pour intégration et fixation d'éléments lourds
  • Possibilité de monter des capots (également capots CEM) sur les bacs à cartes en plus des panneaux de montage.

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    Profondeur 280 mm et 340 mm sur demande

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Plaques de montage et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur cartes [mm]
Largeur mm
 
Référence catalogue Qté W mm w mm Longueur cartes [mm] Matière Description Description
Référence catalogue Qté W mm w mm Longueur cartes [mm] Matière Description Description
1 pièce 146.88 135.75 160.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage -
1 pièce 217.99 206.87 160.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 431.35 318.55 160.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 431.35 420.23 160.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 146.88 135.75 220.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 217.99 206.87 220.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 324.67 318.55 220.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm
1 pièce 431.35 420.23 220.0 Alu 1,5 mm Panneau de montage aIu 1,5 mm; montage uniquement possible sur la totalité de la largeur entre les flancs; largeur de la plaque de montage = W ‐ 9,71 mm