Guide-cartes, monobloc, pour cartes CompactPCI, VME64x avec détrompage

Image pour Guide-cartes monobloc pour CompactPCI, VME64x avec détrompage se à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le pion de détrompage, en option, empêche l'enfichage des cartes au mauvais emplacement.
  • Température de stockage : de -40 °C à 130 °C
  • Avec bloc de détrompage
  • Le clip ESD, en option, assure une continuité électrique entre la carte et le profil, aussi bien du côté soudure que du côté composants
  • Montage :à clipser dans les profils en profilé aluà clipser dans la tôle d'épaisseur 1,5 mm
  • Guide-carte, matière plastique, monobloc, rouge, largeur de rainure 2 mm
  • Le clip ESD, en option, pour pion de centrage (selon IEEE) peut être clipsé dans le guide-carte avec détrompage et dans le bloc de détrompage. Il assure une continuité électrique entre le pion de centrage de la poignée d'insertion/extraction (poignée IEL ou IET) et le profil.

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Type:

    Composants unitaires

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Colour
Longueur cartes [mm]
 
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Matière Description Description
Référence catalogue Qté Couleur Longueur cartes [mm] Largeur rainure Matière Description Description
10 pièces rouge 70.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces gris 70.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage monobloc largeur de rainure 2 mm, PBT, UL 94 V‐0; en plusieurs parties largeur de rainure 2,5 mm, embout PBT, UL 94 V‐0, profil central en profilé alu
10 pièces rouge 160.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Guide-carte avec détrompage, rouge -
10 pièces gris 160.0 2.0 PBT, UL 94 V-0 Guide-carte avec détrompage, gris -
10 pièces rouge/argent 220.0 2.5 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces gris/argent 220.0 2.5 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces rouge/argent 280.0 2.5 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces gris/argent 280.0 2.5 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces rouge/argent 340.0 2.0 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage -
10 pièces gris/argent 340.0 2.5 Embout : (1) PBT, UL 94 V-0, pièce intermédiaire : (2) profilé alu, anodisé Pour CompactPCI, VME64x avec détrompage en plusieurs parties pour largeur de rainure 2,5 mm, embout PBT, UL 94 V‐0; pièce intermédiaire profilé alu