Embout pour guide-cartes (EuropacPro)

Image pour Guide-cartes multiple pour cartes sans face avant à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le profil d'une longueur donnée permettent de réaliser des guide-cartes de longueurs fixes (160, 220, 280 et 340 mm); un profil de longueur 1000 mm permet de réaliser des guide-cartes de longueurs spécifiques
  • à clipser dans les profils en profilé alu
  • Température de stockage : -40 °C ... 130 °C
  • Guide-cartes avec largeur de rainure 2 mm, composés de 2 embouts en matière plastique (rouge) et 1 profil central (matière plastique ou profilé alu)

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    La livraison s'effectue exclusivement par lots

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Guide-cartes et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

 
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Largeur rainure
Référence catalogue Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Largeur rainure
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge 2.0
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 rouge 2.0
1 pièce (livraison par lot de 10) 10 red 2.0