Face avant, pleine largeur (inpac)

Image pour Face avant intégrale Inpac à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Famille de produit:

    Inpac

    Remarque:

    La visserie de fixation de la face avant est livrée avec le tiroir 19"

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté h1 Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté h1 Hauteur U
76.0 437.0 1 lot 65.6 2
120.5 437.0 1 lot 110.0 3
165.0 437.0 1 lot 154.5 4
253.8 437.0 1 lot 243.4 6