Face avant, raccourcie (PropacPRO)

Image pour Face avant 1 U, pour coffret 4 U, non blindé à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage sur profils (en haut, en bas)

    Famille de produit:

    PropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Largeur HP
 
Référence catalogue Hauteur mm A C mm Qté Description Description B mm Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Hauteur mm A C mm Qté Description Description B mm Hauteur U Largeur F
44.45 141.9 0.0 1 lot Face avant Alu 2,5 mm 127.0 1 28
44.45 213.0 101.6 1 lot Face avant Alu 2,5 mm 198.1 1 42
44.45 319.7 157.5 1 lot Face avant Alu 2,5 mm 304.8 1 63
39.5 426.4 203.2 1 lot Face avant Alu 2,5 mm 411.5 1 84