Face arrière intégrale Inpac

Image pour Face arrière intégrale Inpac à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer

    Famille de produit:

    Inpac

    Remarque:

    La visserie de fixation de la face arrière est livrée avec le tiroir 19"

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté h1 Hauteur U h2
Référence catalogue Hauteur mm Largeur mm Qté h1 Hauteur U h2
76.0 437.0 1 pièce 65.6 2 -
120.5 437.0 1 pièce 110.0 3 -
165.0 437.0 1 pièce 154.5 4 -
253.8 437.0 1 pièce 243.4 6 30.0