Cover Plate for Plug-In Units

Image pour Cover Plate for Plug-In Units à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le détrompage avec peigne de détrompage séparé n'est pas possible
  • Pour connecteur selon EN 60603 (DIN 41612) : type B, C, D, F, H, R
  • Acier inoxydable 0,8 mm

    Remarque:

    PCB is offset to the right by 1 HP

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Cover Plate

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Configuration
 
Référence catalogue h mm Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue h mm Description Hauteur U Largeur F
24.6 Côté composant pour face avant de largeur 7 F 3 5
9.6 Côté composant pour face avant de largeur 4 F 3 5
14.7 Côté composant pour face avant de largeur 5 F 3 5
19.8 Côté composant pour face avant de largeur 6 F 3 5
- Côté soudure, acier inoxydable 0.8 mm 3 5