Coquille

Image pour Coquille à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • Charge statique admissible 30 kg/paire

    Famille de produit:

  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Comptec
  • CompacPRO
  • Remarque:

  • Clips pour la fixation sur le coffret à commander séparément.Besoin : 2 clips
  • La livraison s'effectue exclusivement par lots de 5 pièces
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Poignée

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur mm
Largeur HP
Profondeur (mm)
 
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Description
Référence catalogue Profondeur mm Hauteur mm Largeur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Couleur Description
17.5 56.0 110.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Type 1 pour épaisseur de tôle 1,5 mm
22.0 80.0 178.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 noir Type 2 pour tôle d'épaisseur 1,5 mm