Kit de mise à la masse (Comptec)

Image pour Kit de mise à la masse à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Contrôle VDE effectué
  • Le kit de mise à la masse permet la mise à la mise conforme VDE du coffret selon :DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 60950/VDE 0805 DIN EN 61010‐1/VDE 0411 partie 1 DIN EN 61010‐1A2/VDE 0411 partie 1/A

    Famille de produit:

    Comptec

    Composition:

    kit

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Kit de mise à la masse

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Cabinet Type
 
Référence catalogue Qté Description
Référence catalogue Qté Description
1 lot hauteur 4 U
1 lot supérieur à 4 U
1 lot jusqu'à 4 U