Cloison (RatiopacPro/-air, PropacPro, EuropacPro)

Image pour Cloison à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Montage par clipsage dans les profils
  • Encombrement côté composants : 2,0 mm
  • Montage selon le concept d'étanchéité (acier, inoxydable / joint textile)

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • PropacPRO
  • Remarque:

    Le montage a posteriori de la cloison dans un bac à cartes déjà monté nécessite le démontage des profils

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Cloison

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Hauteur U
 
Référence catalogue Profondeur mm A H mm Qté B mm Hauteur U
Référence catalogue Profondeur mm A H mm Qté B mm Hauteur U
160.0 158.3 113.5 1 pièce 135.0 3
220.0 218.3 113.5 1 pièce 195.0 3
160.0 158.3 246.9 1 pièce 135.0 6
220.0 218.3 246.9 1 pièce 195.0 6