Capot, pour profil allégé de type "L" (EuropacPro)

Image pour Capot de bac à cartes (à insérer dans les profils type L) à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Protection mécanique des composants
  • Pour bacs à cartes de type allégé (« light ») et flexible, à insérer dans la rainure des profils type allégé (type L)
  • Taux de perforation env. 60 %

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    Autres dimensions sur demande

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Plaques d'habillage, capots et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Profondeur (mm)
Largeur HP
 
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Largeur F Description
Référence catalogue Profondeur mm Qté Description Largeur F Description
160.0 2 pièces Cache 42 -
160.0 2 pièces Cache 63 -
160.0 2 pièces Cache 84 tôle alu brut 1,2 mm, perforations de diamètre 3,8 mm, taux de perforation 60 %; à insérer dans la rainure des profils allégés (type L)
220.0 2 pièces Cache 84 -