Capot arrière (EuropacPro)

Image pour Capot arrière pour bacs à cartes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Le contact entre le capot arrière et les profils s'effectue par le biais du joint en acier inoxydable pour capot. Aucun joint CEM supplémentaire n'est nécessaire
  • Le capot arrière assure le blindage de l'arrière du bac à cartes. Il recouvre l'arrière du bac à cartes de 60 mm. Ainsi, en cas d'utilisation du capot arrière, la profondeur de flanc doit être supérieure de 60 mm par rapport à la profondeur de carte.Exemple :Pour la profondeur de carte 160 mm, on utilise un flanc (avec capot arrière) de 235 mm (175 mm + 60 mm).

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Remarque:

    Quantité de vis nécessaire par capot arrière :bac à cartes 3 U, 10 vis bac à cartes 6 U, 16 vis

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Plaques d'habillage, capots et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Description Hauteur U Largeur F
Référence catalogue Qté Description Hauteur U Largeur F
1 pièce Capot arrière 3 42
1 pièce Capot arrière 3 84
1 pièce Capot arrière 6 63
1 pièce Capot arrière 6 84