Bande isolante (RatiopacPro/-air, Propac Pro, CompacPro, EuropacPro/-rugged)

Image pour Bandes isolantes à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • For insulated mounting of backplanes or for mounting metal plates as supports for connectors
  • Pour montage isolé des cartes-mères ou fixation de supports métalliques pour connecteursPermet d'obtenir une profondeur d'enfichage normalisée pour les modules enfichables dans le bac à cartes, conjointement avec des profils arrière L-ST et H-ST

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • CompacPRO
  • PropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm A Qté b1 mm b2 mm Couleur c mm Longueur cartes [mm] h mm Largeur rainure Matière d mm Description Description E b mm B mm
Référence catalogue Longueur mm A Qté b1 mm b2 mm Couleur c mm Longueur cartes [mm] h mm Largeur rainure Matière d mm Description Description E b mm B mm
101.5 0.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 0.0 0.0 gris 0.0 0.0 0.0 0.0 PBT UL 94 V-0 0.0 profil Pour fixation isolée des cartes-mères 0.0 0.0 0.0
144.2 - 10 pièces - - gris - - - - PBT UL 94 V-0 - Bandes isolantes - - - -
205.12 - 10 pièces - - gris - - - - PBT UL 94 V-0 - Bandes isolantes pour montage isolé de la carte‐mère;  PBT UL 94 V‐0, gris - - -
210.4 - 10 pièces - - gris - - - - PBT UL 94 V-0 - Bandes isolantes pour montage isolé de la carte‐mère;  PBT UL 94 V‐0, gris - - -
316.88 - 10 pièces - - gris - - - - PBT UL 94 V-0 - Bandes isolantes pour montage isolé de la carte‐mère;  PBT UL 94 V‐0, gris - - -
428.64 - 10 pièces - - gris - - - - PBT UL 94 V-0 - Bandes isolantes pour montage isolé de la carte‐mère;  PBT UL 94 V‐0, gris - - -