Équerre de 19", pour flancs de type "F", blindable CEM, textile (EuropacPRO)

Image pour Équerre de 19
+ / - Survolez l’image pour zoomer
Autres vues
  • L'équerre 19" est vissée latéralement au profil, à l'aide du flanc.

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Montage - Supports et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
Configuration
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Description Hauteur U
132.6 1 paire without handle holes profilé alu pour joint CEM (textile), face d’appui décapée, face vue anodisée 3
132.6 1 paire avec découpes de préhension profilé alu pour joint (textile), face d'appui décapée, face vue anodisée, poignées à commander séparément, voir page 3
177.0 1 paire without handle holes - 4
177.0 1 paire avec découpes de préhension - 4
265.9 1 paire sans découpes de préhension - 6
265.9 1 paire avec découpes de préhension - 6
399.3 1 paire sans découpes de préhension - 9
399.3 1 paire avec découpes de préhension - 9