Angle arrière, pour joint CEM en acier inoxydable (EuropacPro)

Image pour Rear angle, for stainless steel EMC gasket à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Peut être montée à l'avant du bac lors de l'utilisation d'une équerre de fixation universal
  • Nécessaire en cas de blindage arrière

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Composants unitaires

    Type:

    Panels & Accessories

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Hauteur U
 
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Hauteur U
Référence catalogue Hauteur mm Qté Description Hauteur U
132.6 1 paire Equerre d'habillage 3
177.0 1 paire Equerre d'habillage 4
265.9 1 paire Equerre d'habillage 6
399.3 1 paire Equerre d'habillage 9