Profil, arrière, intermédiaire, type ST (EuropacPro/-rugged)

Image pour Profil arrière intermédiaire, type ST à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour montage indirect des cartes-mères avec bandes isolantes
  • Profilé alu, surface anodisée, surface de contact conductrice; sans marquage
  • Version < 28 F sans marquage

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

  • Livraison uniquement par lot
  • Sans surcharge
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

    Livraison par lot:

    Certains produits sont uniquement livrés par minimum ou multiple de commande (par exemple livraison par lot de 5 pièces, de 10 pièces, de 50 pièces, etc.). Ces indications sont précisées sous les tableaux de références. Si une quantité inférieure est commandée, elle sera automatiquement arrondie à la quantité minimum supérieure.

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Finition Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé aluminium Anodisé, surfaces de contact conductrices profil