Profil, avant, type R-LD, "renforcé", lèvre allongée (EuropacPro)

Image pour Profil arrière, type R-LD durci (
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour insertion/extraction de cartes CompactPCI, VME64x
  • Profil type R-LD durci (« rugged ») avec 3 trous de fixation pour une meilleure stabilité
  • profilé alu, anodisé, surface de contact conductrice; avec marquage en F
  • Avec marquage en F à partir de 28 F
  • Longueur 20, 28, 40, 42, 63, 84 TE ou 1000 mm

    Famille de produit:

    EuropacPRO

    Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Profils et accessoires

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Longueur mm
 
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
Référence catalogue Longueur mm Qté Livraison uniquement par minimum ou multiple de commande de Matière Description
106.68 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
147.32 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
208.28 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
218.44 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
325.12 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
431.8 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil
1000.0 1 pièce (livraison par lot de 10) 10 Profilé alu profil