Montage combiné, support pour cartes verticales/horizontales (EuropacPRO, RatiopacPRO, PropacPRO, CompacPRO)

Image pour Montage mixte, équerre de carte verticale / horizontale, Europac à partir de Schroff | Europe, Moyen-Orient, Afrique et Inde
+ / - Survolez l’image pour zoomer
  • Pour le montage de cartes Europe (hauteur 100 mm) et de cartes Europe doubles (hauteur 233,35 mm)
  • Fractionnement de l'espace utile 6 U comme suit: 2 × 3 U, 1 × 6 U

    Famille de produit:

  • EuropacPRO
  • PropacPRO
  • CompacPRO
  • RatiopacPRO
  • Remarque:

  • A commander séparément : joints CEM pour profils, bandes de positionnement, profils (intermédiaires)
  • Les guide-cartes suivants ne sont pas compatibles : guide-cartes simples, guide-cartes ismples renforcés et guide-cartes pour cartes 4,4"
  • Type:

    Pièces détachées

    Type:

    Montant pour montage combiné

Select product specifications before modifying or adding to project list or requesting a quote.

Largeur HP
 
Référence catalogue Qté Fractionnement T1:T2 HP Description
Référence catalogue Qté Fractionnement T1:T2 HP Description
1 lot 20:62 Montage mixte
1 lot 40:42 Montage mixte
1 lot 42:40 Montage mixte
1 lot 63:19 Montage mixte
1 lot 84:0 Montage mixte